Oberteilklammer für WDKH-Kanäle, Kanalbreite 60 mm
Art.Nr. 6176122 | EAN 4012195817864
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Oberteilklammer zur besseren und einfachen Verlegung der Leitungen im WDKH-Kanal.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart einrastbar Dimension 49x29 Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Mit Potentialausgleich nein Oberteilbreite 60 mm Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK07 Selbstverlöschend nein Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Breite 48,8 mm Höhe 10 mm Länge 24,8 mm Maß a 48,8 mm Maß b 24,8 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OTK H60 / 6176122 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung OTK H60 / 6176122 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung OTK H60 / 6176122 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdf