Endstück, für Kanal Typ WDKH 60150

Art.Nr. 6175948 | EAN 4012195814870

150 mm
60 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Endstück zum Verschließen der halogenfreien WDKH-Kanäle an den Kanalenden.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
Breite 150 mm
Dimension 60x150mm
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Höhe 60 mm
Länge 27,5 mm
Maß a 150 mm
Maß b 60 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK07
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Maß b Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDKH-E60150RW 150 mm 60 mm reinweiß; RAL 9010 6175570
10 Stück 11,60 € Preis / 1 Stück
WDKH-E60150LGR 150 mm 60 mm lichtgrau; RAL 7035 6175948
10 Stück 11,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

WDKH-E60150LGR / 6175948
Download