Endstück, für Kanal Typ WDKH 20020

Art.Nr. 6175928 | EAN 4012195814597

19 mm
18 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Endstück zum Verschließen der halogenfreien WDKH-Kanäle an den Kanalenden.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
Breite 17 mm
Dimension 20x20mm
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Höhe 17 mm
Länge 11,5 mm
Maß a 19 mm
Maß b 18 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK07
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Maß b Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDKH-E20020RW 19 mm 18 mm reinweiß; RAL 9010 6175550
10 Stück 2,50 € Preis / 1 Stück
WDKH-E20020LGR 19 mm 18 mm lichtgrau; RAL 7035 6175928
10 Stück 2,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

WDKH-E20020LGR / 6175928
Download