Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDKH 60110
Art.Nr. 6175674 | EAN 4012195814146
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungFlachwinkelhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Haubenformteil Befestigungsart aufrastbar Breite 110 mm Dimension 60x110mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein für Kanal-Abmessung 60 x 110 Halogenfrei ja Höhe 60 mm Kanaltiefe 60 mm Länge 149 mm Maß a 149 mm Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK07 Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDKH-F60110RW / 6175674 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung WDKH-F60110RW / 6175674 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDKH-F60110RW / 6175674 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdf