Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Leitungsführungskanäle/
Formteile Leitungsführungskanäle/
Flachwinkelhauben halogenfrei/
…
/
Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDKH 40060
Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDKH 40060
Art.Nr. 6175666 | EAN 4012195814122



Art.Nr. / Typ
Farbe
Maß H
60 mm
kl. VKE: 2 Stück
2Stück
Beschreibung
Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Ausführung | Haubenformteil |
Befestigungsart | aufrastbar |
Dimension | 40x60mm |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Funktionserhalt | nein |
für Kanal-Abmessung | 40 x 60 |
Halogenfrei | ja |
Kanalhöhe min. | 60 mm |
Kanaltiefe | 40 mm |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | nein |
Schutzgrad IK-Code | IK07 |
Selbstverlöschend | ja |
Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
Winkelbereich max. | 90 mm |
Winkelbereich min. | 90 mm |
Abmessungen
Breite | 65 mm |
---|---|
Höhe | 40 mm |
Länge | 101 mm |
Maß a | 85 mm |
Maß H | 60 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Farbe
Maß H
Art.Nr.
WDKH-F40060RW
reinweiß; RAL 9010
60 mm
6175666
WDKH-F40060LGR
lichtgrau; RAL 7035
60 mm
6176044
Farbe
WDKH-F40060RW
Art.Nr.
6175666
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Maß H
60 mm
WDKH-F40060LGR
Art.Nr.
6176044
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Maß H
60 mm