Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDKH 30045
Art.Nr. 6175662 | EAN 4012195814115
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Haubenformteil Befestigungsart aufrastbar Dimension 30x45mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein für Kanal-Abmessung 30 x 45 Halogenfrei ja Kanalhöhe min. 45 mm Kanaltiefe 30 mm Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK07 Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 45 mm Höhe 30 mm Länge 68 mm Maß a 60 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDKH-F30045RW / 6175662 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung WDKH-F30045RW / 6175662 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDKH-F30045RW / 6175662 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf