Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDKH 10020
Art.Nr. 6175648 | EAN 4012195933885
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Haubenformteil Befestigungsart aufrastbar Breite 22 mm Dimension 10x20mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein für Kanal-Abmessung 10 x 20 Halogenfrei ja Höhe 10 mm Kanaltiefe 10 mm Länge 40 mm Maß a 40 mm Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK07 Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDKH-F10020RW / 6175648 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung WDKH-F10020RW / 6175648 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDKH-F10020RW / 6175648 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdf