Außeneckhaube, für Kanal Typ WDKH 60150

Art.Nr. 6175642 | EAN 4012195814108

6175642 / WDKH-A60150RW
100 mm
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Außeneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
Breite 150 mm
Dimension 60x150mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Höhe 60 mm
Kanaltiefe 60 mm
Länge 100 mm
Maß a 100 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK07
Selbstverlöschend ja
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDKH-A60150RW 100 mm reinweiß; RAL 9010 6175642
2 Stück 32,95 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDKH-A60150RW / 6175642 , 0.16MB , pdf
Download

WDKH-A60150RW / 6175642
Download