Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Leitungsführungskanäle/
Formteile Leitungsführungskanäle/
Außeneckhauben halogenfrei/
…
/
Außeneckhaube, für Kanal Typ WDKH 40060
Außeneckhaube, für Kanal Typ WDKH 40060
Art.Nr. 6175630 | EAN 4012195814078



Art.Nr. / Typ
Farbe
Breite
60 mm
Höhe
40 mm
Länge
100 mm
kl. VKE: 2 Stück
2Stück
Beschreibung
Außeneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Ausführung | Haubenformteil |
Befestigungsart | aufrastbar |
Dimension | 40x60mm |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Funktionserhalt | nein |
Halogenfrei | ja |
Kanalhöhe min. | 60 mm |
Kanaltiefe | 40 mm |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | nein |
Schutzgrad IK-Code | IK07 |
Selbstverlöschend | ja |
Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
Winkelbereich max. | 90 mm |
Winkelbereich min. | 90 mm |
Abmessungen
Breite | 60 mm |
---|---|
Höhe | 40 mm |
Länge | 100 mm |
Maß a | 45 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Farbe
Breite
Höhe
Länge
Art.Nr.
WDKH-A40060RW
reinweiß; RAL 9010
60 mm
40 mm
100 mm
6175630
WDKH-A40060LGR
lichtgrau; RAL 7035
60 mm
40 mm
100 mm
6176008
Farbe
WDKH-A40060RW
Art.Nr.
6175630
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Breite
60 mm
Höhe
40 mm
Länge
100 mm
WDKH-A40060LGR
Art.Nr.
6176008
Länge
100 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Breite
60 mm
Höhe
40 mm