Außeneckhaube, für Kanal Typ WDKH 20020
Art.Nr. 6175624 | EAN 4012195922841
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Außeneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Haubenformteil Befestigungsart aufrastbar Dimension 20x20mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Kanaltiefe 20 mm Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK07 Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 20 mm Höhe 17,5 mm Länge 39 mm Maß a 38,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDKH-A20020RW / 6175624 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung WDKH-A20020RW / 6175624 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDKH-A20020RW / 6175624 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf