Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Leitungsführungskanäle/
Formteile Leitungsführungskanäle/
Inneneckenhauben halogenfrei/
…
/
Inneneckhaube, für Kanal Typ WDKH 40060
Inneneckhaube, für Kanal Typ WDKH 40060
Art.Nr. 6175594 | EAN 4012195814023



Art.Nr. / Typ
Farbe
Breite
65 mm
Länge
110 mm
Maß a
85 mm
Höhe
40 mm
kl. VKE: 2 Stück
2Stück
Beschreibung
Inneneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Ausführung | Haubenformteil |
Befestigungsart | aufrastbar |
Dimension | 40x60mm |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Funktionserhalt | nein |
Halogenfrei | ja |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | nein |
Schutzgrad IK-Code | IK07 |
Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
Winkelbereich max. | 90 mm |
Winkelbereich min. | 90 mm |
Abmessungen
Breite | 65 mm |
---|---|
Höhe | 40 mm |
Länge | 110 mm |
Maß a | 85 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Breite
Länge
Farbe
Maß a
Höhe
Art.Nr.
WDKH-I40060RW
65 mm
110 mm
reinweiß; RAL 9010
85 mm
40 mm
6175594
WDKH-I40060LGR
65 mm
110 mm
lichtgrau; RAL 7035
85 mm
40 mm
6175972
Farbe
WDKH-I40060RW
Art.Nr.
6175594
Breite
65 mm
Länge
110 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Maß a
85 mm
Höhe
40 mm
WDKH-I40060LGR
Art.Nr.
6175972
Länge
110 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Breite
65 mm
Höhe
40 mm
Maß a
85 mm