Inneneckhaube, für Kanal Typ WDKH 15030
Art.Nr. 6175578 | EAN 4012195934073
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Inneneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Haubenformteil Befestigungsart aufrastbar Dimension 15x30mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 30 mm Höhe 17,5 mm Länge 38,5 mm Maß a 38,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDKH-I15030RW / 6175578 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung WDKH-I15030RW / 6175578 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDKH-I15030RW / 6175578 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdf