Endstück, für Kanal Typ WDKH 60150
Art.Nr. 6175570 | EAN 4012195813965
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der halogenfreien WDKH-Kanäle an den Kanalenden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung links/rechts Befestigungsart aufrastbar Dimension 60x150mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Breite 150 mm Höhe 60 mm Länge 27,5 mm Maß a 150 mm Maß b 60 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDKH-E60150RW / 6175570 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung WDKH-E60150RW / 6175570 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDKH-E60150RW / 6175570 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdf