Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Leitungsführungskanäle/
Formteile Leitungsführungskanäle/
Endstücke halogenfrei/
…
/
Endstück, für Kanal Typ WDKH 40060
Endstück, für Kanal Typ WDKH 40060
Art.Nr. 6175558 | EAN 4012195813934



Art.Nr. / Typ
Farbe
Maß b
60 mm
Maß a
40 mm
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Beschreibung
Endstück zum Verschließen der halogenfreien WDKH-Kanäle an den Kanalenden.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Ausführung | links/rechts |
Befestigungsart | aufrastbar |
Dimension | 40x60mm |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Funktionserhalt | nein |
Halogenfrei | ja |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | nein |
Schutzgrad IK-Code | IK07 |
Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
Abmessungen
Breite | 60 mm |
---|---|
Höhe | 40 mm |
Länge | 27,5 mm |
Maß a | 40 mm |
Maß b | 60 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Maß b
Maß a
Art.Nr.
WDKH-E40060RW
reinweiß; RAL 9010
60 mm
40 mm
6175558
WDKH-E40060LGR
lichtgrau; RAL 7035
60 mm
40 mm
6175936
Farbe
WDKH-E40060RW
Art.Nr.
6175558
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Maß b
60 mm
Maß a
40 mm
WDKH-E40060LGR
Art.Nr.
6175936
Maß a
40 mm
Maß b
60 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035