Endstück, für Kanal Typ WDKH 30045
Art.Nr. 6175554 | EAN 4012195813927
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der halogenfreien WDKH-Kanäle an den Kanalenden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung links/rechts Befestigungsart aufrastbar Dimension 30x45mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Breite 45 mm Höhe 30 mm Länge 17 mm Maß a 45 mm Maß b 30 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDKH-E30045RW / 6175554 , 0.16MB , pdfKonformitätserklärung WDKH-E30045RW / 6175554 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDKH-E30045RW / 6175554 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdf