Endstück, für Kanal Typ WDKH 15030

Art.Nr. 6175546 | EAN 4012195934233

6175546 / WDKH-E15030RW
30 mm
17 mm
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der halogenfreien WDKH-Kanäle an den Kanalenden.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
Breite 30 mm
Dimension 15x30mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Höhe 17 mm
Länge 17 mm
Maß a 30 mm
Maß b 17 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK07
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Maß b Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDKH-E15030RW 30 mm 17 mm reinweiß; RAL 9010 6175546
10 Stück 2,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDKH-E15030RW / 6175546 , 0.16MB , pdf
Download

WDKH-E15030RW / 6175546
Download