Endstück, für Kanal Typ WDKH 10020
Art.Nr. 6175540 | EAN 4012195933946
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungEndstück zum Verschließen der halogenfreien WDKH-Kanäle an den Kanalenden.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung links/rechts Befestigungsart aufrastbar Breite 22 mm Dimension 10x20mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Höhe 10 mm Länge 11 mm Maß a 22 mm Maß b 11 mm Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDKH-E10020RW / 6175540 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung WDKH-E10020RW / 6175540 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDKH-E10020RW / 6175540 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdf