Trennwand halogenfrei für Kanalhöhe 40 mm
Art.Nr. 6175500 | EAN 4012195812517
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trennwand zur Unterteilung der WDKH-Kanäle der Kanalhöhe 40 mm zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.
Die Trennwände werden auf die Bodenpilze aufgesteckt.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Einzel Befestigungsart aufrastbar Dimension 15x28x2000 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Halogenfrei ja Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK07 Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Breite 12,6 mm Höhe 28,5 mm Länge 2000 mm Maß a 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDKH-TW40LGR / 6175500 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung WDKH-TW40LGR / 6175500 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDKH-TW40LGR / 6175500 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdf