Kanal, Typ WDKH 20020
Art.Nr. 6175460 | EAN 4012195817789
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung aus halogenfreiem Kunststoff.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 1 Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose Befestigungsart Bodenlochung Bodenlochung mit Bodenlochung Dimension 20x20x2000 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Lieferung auf Rolle nein Nutzquerschnitt 220 mm² Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Breite 17,4 mm Höhe 17,4 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDKH-20020LGR / 6175460 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung WDKH-20020LGR / 6175460 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDKH-20020LGR / 6175460 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenhemigung WDK-H , 0.25MB , pdfZeichengenehmigung VDE- Zeichengenehmigung WDK , 0.11MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdf