Kanal, Typ WDKH 60110
Art.Nr. 6175420 | EAN 4012195812494
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung aus halogenfreiem Kunststoff inklusive 4 Oberteilklammern.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 23 Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose Befestigungsart Bodenlochung Bodenlochung mit Bodenlochung Dimension 60x110x2000 Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Kabelhalteklammer ja Kanalverbinder nein Lieferung auf Rolle nein Nutzquerschnitt 5660 mm² Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Breite 108,5 mm Höhe 60 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDKH-60110RW / 6175420 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung WDKH-60110RW / 6175420 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDKH-60110RW / 6175420 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenhemigung WDK-H , 0.25MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdf