Startseite

Kanal, Typ WDKH 40060

Art.Nr. 6175410 | EAN 4012195812470

Beschreibung

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung aus halogenfreiem Kunststoff inklusive 4 Oberteilklammern.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 40 mm

Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlungnein
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose)8
Ausführung Deckel Leitungsführungskanälelose
BefestigungsartBodenlochung
Bodenlochungmit Bodenlochung
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,5994 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension40x60x2000
Farbereinweiß; RAL 9010
Funktionserhaltnein
Halogenfreija
Kabelhalteklammerja
Kanalverbindernein
Lieferung auf Rollenein
Nutzquerschnitt1500 mm²
SchutzartIP30
Schutzfolienein
Schutzgrad IK-CodeIK07
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
WerkstoffPolycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Breite60 mm
Höhe40 mm
Länge2000 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
WDKH-E40060RW

kl. VKE: 10 Stück

Typ
WDKH-I40060RW

kl. VKE: 2 Stück

Typ
WDKH-A40060RW

kl. VKE: 2 Stück

Ausführungen

Farbe
WDKH-40060RW
Art.Nr.
6175410
Breite
60 mm
Höhe
40 mm
Länge
2000 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDKH-40060LGR
Art.Nr.
6175466
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Breite
60 mm
Länge
2000 mm
Höhe
40 mm