Kanal, Typ WDKH 30045
Art.Nr. 6175405 | EAN 4012195812463
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung aus halogenfreiem Kunststoff.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 5 Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose Befestigungsart Bodenlochung Bodenlochung mit Bodenlochung Dimension 30x45x2000 Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Lieferung auf Rolle nein Nutzquerschnitt 1145 mm² Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Breite 45 mm Höhe 30 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDKH-30045RW / 6175405 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung WDKH-30045RW / 6175405 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDKH-30045RW / 6175405 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenhemigung WDK-H , 0.25MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdf