Kanal, Typ WDKH 15030
Typ WDKH-15030RW
|Art.Nr. 6175390
|EAN 4012195933953



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
kl. VKE: 48 m
48m
m
Beschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung aus halogenfreiem Kunststoff.
Bei der Installation ist darauf zu achten, dass nur halogenfreie Zubehör- und Befestigungsmaterialien zu verwenden sind.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 17,5 mm |
Technische Daten
| Nutzquerschnitt | 375 mm² |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der festen Trennwände | 0 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 0 |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK07 |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | lose |
| Bodenlochung | mit Bodenlochung |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Dimension | 15x30x2000 |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,8232 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
WDKH-A15030RW
6175618
kl. VKE: 4 translation missing
4translation missing
translation missing
WDKH-F15030RW
6175654
kl. VKE: 4 translation missing
4translation missing
translation missing

Art.Nr. 6175618
Außeneckhaube, für Kanal Typ WDKH 15030Typ
WDKH-A15030RW
kl. VKE: 4 translation missing
4translation missing
translation missing
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
Art.Nr.
WDKH-15030RW
2000
30
17,5
reinweiß; RAL 9010
6175390
WDKH-15030LGR
2000
30
17,5
lichtgrau; RAL 7035
6175457
Farbe
WDKH-15030RW
Art.Nr.
6175390
Länge
2000
Breite
30
Höhe
17,5
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDKH-15030LGR
Art.Nr.
6175457
Länge
2000
Breite
30
Höhe
17,5
Farbe
lichtgrau; RAL 7035