Kanal, Typ WDKH 10020
Typ WDKH-10020RW
|Art.Nr. 6175375
|EAN 4012195933779



Art.Nr. / Typ
6175375 / WDKH-10020RW
Farbe
reinweiß; RAL 9010
kl. VKE: 96 m
96m
m
Beschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung aus halogenfreiem Kunststoff.
Bei der Installation ist darauf zu achten, dass nur halogenfreie Zubehör- und Befestigungsmaterialien zu verwenden sind.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
| Höhe | 10 mm |
Technische Daten
| Nutzquerschnitt | 135 mm² |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der festen Trennwände | 0 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 0 |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK07 |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | lose |
| Bodenlochung | mit Bodenlochung |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Dimension | 10x20x2000 |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4304 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
Art.Nr.
WDKH-10020RW
2000
20
10
reinweiß; RAL 9010
6175375
WDKH-10020RW
Art.Nr.
6175375
Länge
2000
Breite
20
Höhe
10
Farbe
reinweiß; RAL 9010