Endstück, für Kanal Typ WDK 80210
Art.Nr. 6163017 | EAN 4012196110292
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal wie die Oberteile aufgedrückt.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung links/rechts Befestigungsart aufrastbar Dimension 80x210mm Farbe cremeweiß; RAL 9001 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 210 mm Höhe 80 mm Länge 150 mm Maß a 150 mm Maß b 210 mm Maß H 210 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HE80210CW / 6163017 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung WDK HE80210CW / 6163017 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HE80210CW / 6163017 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf