Endstück, für Kanal Typ WDK 80170
Typ WDK HE80170CW
|Art.Nr. 6163009
|EAN 4012196110230



Art.Nr. / Typ
Maß H
Maß b
Maß a
Farbe
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal wie die Oberteile aufgedrückt.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal wie die Oberteile aufgedrückt.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Breite | 170 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Maß H | 170 mm |
| Maß b | 170 mm |
| Maß a | 150 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Ausführung | links/rechts |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 80x170mm |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4586 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß H
Maß b
Maß a
Farbe
Art.Nr.
WDK HE80170GR
170
170
150
steingrau; RAL 7030
6024858
WDK HE80170CW
170
170
150
cremeweiß; RAL 9001
6163009
WDK HE80170LGR
170
170
150
lichtgrau; RAL 7035
6183913
WDK HE80170RW
170
170
150
reinweiß; RAL 9010
6193387
Farbe
WDK HE80170GR
Art.Nr.
6024858
Maß H
170
Maß b
170
Maß a
150
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK HE80170CW
Art.Nr.
6163009
Maß H
170
Maß b
170
Maß a
150
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK HE80170LGR
Art.Nr.
6183913
Maß H
170
Maß b
170
Maß a
150
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK HE80170RW
Art.Nr.
6193387
Maß H
170
Maß b
170
Maß a
150
Farbe
reinweiß; RAL 9010