Endstück, für Kanal Typ WDK 60130

Art.Nr. 6162835 | EAN 4012196110056

130 mm
61 mm
130 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
Breite 130 mm
Dimension 60x130mm
Farbe cremeweiß; RAL 9001
Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Höhe 60 mm
Länge 27,5 mm
Maß a 130 mm
Maß b 61 mm
Maß H 130 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Maß b Maß H Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HE60130GR 130 mm 61 mm 130 mm steingrau; RAL 7030 6022529
10 Stück 7,45 € Preis / 1 Stück
WDK HE60130CW 130 mm 61 mm 130 mm cremeweiß; RAL 9001 6162835
10 Stück 7,45 € Preis / 1 Stück
WDK HE60130LGR 130 mm 61 mm 130 mm lichtgrau; RAL 7035 6183832
10 Stück 7,45 € Preis / 1 Stück
WDK HE60130RW 130 mm 61 mm 130 mm reinweiß; RAL 9010 6193315
10 Stück 7,45 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

WDK HE60130CW / 6162835
Download