Endstück, für Kanal Typ WDK 60090
Typ WDK HE60090CW
|Art.Nr. 6162819
|EAN 4012196109937



Art.Nr. / Typ
Maß H
Maß b
Maß a
Farbe
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 27,5 mm |
|---|---|
| Breite | 90 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß H | 90 mm |
| Maß b | 60 mm |
| Maß a | 90 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Ausführung | links/rechts |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 60x90mm |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0818 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß H
Maß b
Maß a
Farbe
Art.Nr.
WDK HE60090GR
90
60
90
steingrau; RAL 7030
6022502
WDK HE60090CW
90
60
90
cremeweiß; RAL 9001
6162819
WDK HE60090LGR
90
60
90
lichtgrau; RAL 7035
6183816
WDK HE60090RW
90
60
90
reinweiß; RAL 9010
6193293
Farbe
WDK HE60090GR
Art.Nr.
6022502
Maß H
90
Maß b
60
Maß a
90
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK HE60090CW
Art.Nr.
6162819
Maß H
90
Maß b
60
Maß a
90
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK HE60090LGR
Art.Nr.
6183816
Maß H
90
Maß b
60
Maß a
90
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK HE60090RW
Art.Nr.
6193293
Maß H
90
Maß b
60
Maß a
90
Farbe
reinweiß; RAL 9010