Endstück, für Kanal Typ WDK 40090
Art.Nr. 6162614 | EAN 4012196109579
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung links/rechts Befestigungsart aufrastbar Breite 90 mm Dimension 40x90mm Farbe cremeweiß; RAL 9001 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Höhe 40 mm Länge 27,5 mm Maß a 90 mm Maß b 40 mm Maß H 90 mm Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HE40090CW / 6162614 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung WDK HE40090CW / 6162614 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HE40090CW / 6162614 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf