Startseite

Endstück, für Kanal Typ WDK 40060

Art.Nr. 6162606 | EAN 4012196109517

Art.Nr. / Typ
Farbe
Maß b
40 mm
Maß H
60 mm
Maß a
60 mm

kl. VKE: 10 Stück

Beschreibung

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlungnein
Ausführunglinks/rechts
Befestigungsartaufrastbar
Dimension40x60mm
Farbecremeweiß; RAL 9001
Funktionserhaltnein
Halogenfreinein
SchutzartIP30
Schutzfolienein
Schutzgrad IK-CodeIK04
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid

Abmessungen

Breite60 mm
Höhe40 mm
Länge27,5 mm
Maß a60 mm
Maß b40 mm
Maß H60 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Farbe
WDK HE40060GR
Art.Nr.
6021492
Maß b
40 mm
Maß H
60 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
Maß a
60 mm
WDK HE40060CW
Art.Nr.
6162606
Maß b
40 mm
Maß H
60 mm
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
Maß a
60 mm
WDK HE40060LGR
Art.Nr.
6183735
Maß b
40 mm
Maß a
60 mm
Maß H
60 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK HE40060SW
Art.Nr.
6191810
Maß b
40 mm
Maß a
60 mm
Maß H
60 mm
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
WDK HE40060RW
Art.Nr.
6193226
Maß b
40 mm
Maß a
60 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Maß H
60 mm