Endstück, für Kanal Typ WDK 30045

Art.Nr. 6162584 | EAN 4012196641239

45 mm
30 mm
45 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
Breite 45 mm
Dimension 30x45mm
Farbe cremeweiß; RAL 9001
Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Höhe 30 mm
Länge 17 mm
Maß a 45 mm
Maß b 30 mm
Maß H 45 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Maß b Maß H Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HE30045GR 45 mm 30 mm 45 mm steingrau; RAL 7030 6158803
10 Stück 5,05 € Preis / 1 Stück
WDK HE30045CW 45 mm 30 mm 45 mm cremeweiß; RAL 9001 6162584
10 Stück 5,05 € Preis / 1 Stück
WDK HE30045LGR 45 mm 30 mm 45 mm lichtgrau; RAL 7035 6183700
10 Stück 5,05 € Preis / 1 Stück
WDK HE30045RW 45 mm 30 mm 45 mm reinweiß; RAL 9010 6193196
10 Stück 5,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDK HE30045CW / 6162584 , 0.16MB , pdf
Download

WDK HE30045CW / 6162584
Download