Endstück, für Kanal Typ WDK 15030
Art.Nr. 6162517 | EAN 4012196583577
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungEndstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung links/rechts Befestigungsart aufrastbar Breite 30 mm Dimension 15x30mm Farbe cremeweiß; RAL 9001 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Höhe 17 mm Länge 17 mm Maß a 30 mm Maß b 17 mm Maß H 30 mm Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HE15030CW / 6162517 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung WDK HE15030CW / 6162517 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HE15030CW / 6162517 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf