Endstück, für Kanal Typ WDK 20020

Art.Nr. 6162509 | EAN 4012196583454

17 mm
17 mm
20 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
Breite 17 mm
Dimension 20x20mm
Farbe cremeweiß; RAL 9001
Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Höhe 17 mm
Länge 11,5 mm
Maß a 17 mm
Maß b 17 mm
Maß H 20 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Maß b Maß H Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HE20020GR 17 mm 17 mm 20 mm steingrau; RAL 7030 6158706
10 Stück 2,00 € Preis / 1 Stück
WDK HE20020CW 17 mm 17 mm 20 mm cremeweiß; RAL 9001 6162509
10 Stück 2,00 € Preis / 1 Stück
WDK HE20020LGR 17 mm 17 mm 20 mm lichtgrau; RAL 7035 6183611
10 Stück 2,00 € Preis / 1 Stück
WDK HE20020RW 17 mm 17 mm 20 mm reinweiß; RAL 9010 6193129
10 Stück 2,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDK HE20020CW / 6162509 , 0.13MB , pdf
Download

WDK HE20020CW / 6162509
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C