Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Leitungsführungskanäle/
Formteile Leitungsführungskanäle/
Endstücke/
…
/
Endstück, für Kanal Typ WDK 15015
Endstück, für Kanal Typ WDK 15015
Art.Nr. 6162495 | EAN 4012196642670



Art.Nr. / Typ
Farbe
Maß H
15 mm
Maß a
15 mm
Maß b
15 mm
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Beschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Ausführung | links/rechts |
Befestigungsart | aufrastbar |
Dimension | 15x15mm |
Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
Funktionserhalt | nein |
Halogenfrei | nein |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | nein |
Schutzgrad IK-Code | IK04 |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Breite | 15 mm |
---|---|
Höhe | 15 mm |
Länge | 11,5 mm |
Maß a | 15 mm |
Maß b | 15 mm |
Maß H | 15 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Maß H
Farbe
Maß a
Maß b
Art.Nr.
WDK HE15015GR
15 mm
steingrau; RAL 7030
15 mm
15 mm
6158692
WDK HE15015CW
15 mm
cremeweiß; RAL 9001
15 mm
15 mm
6162495
WDK HE15015LGR
15 mm
lichtgrau; RAL 7035
15 mm
15 mm
6183603
WDK HE15015SW
15 mm
tiefschwarz; RAL 9005
15 mm
15 mm
6191806
WDK HE15015RW
15 mm
reinweiß; RAL 9010
15 mm
15 mm
6193099
Farbe
WDK HE15015GR
Art.Nr.
6158692
Maß H
15 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
Maß a
15 mm
Maß b
15 mm
WDK HE15015CW
Art.Nr.
6162495
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
Maß b
15 mm
Maß H
15 mm
Maß a
15 mm
WDK HE15015LGR
Art.Nr.
6183603
Maß a
15 mm
Maß H
15 mm
Maß b
15 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK HE15015SW
Art.Nr.
6191806
Maß a
15 mm
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
Maß H
15 mm
Maß b
15 mm
WDK HE15015RW
Art.Nr.
6193099
Maß H
15 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Maß b
15 mm
Maß a
15 mm