Flachwinkel, für Kanal Typ WDK 100130
Art.Nr. 6161775 | EAN 4012197251161
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungFlachwinkel zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Unterteil und Oberteil Befestigungsart Bodenlochung Breite 130 mm Dimension 300x130x100 Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein für Kanal-Abmessung 100 x 130 Halogenfrei nein Höhe 100 mm Kanaltiefe 100 mm Länge 300 mm Maß a 300 mm Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK F100130RW / 6161775 , 0.24MB , pdfEU-Konformitätserklärung WDK F100130RW / 6161775 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK F100130RW / 6161775 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf