Endstück, für Kanal Typ WDK 30045
Art.Nr. 6158803 | EAN 4012196434831
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung links/rechts Befestigungsart aufrastbar Breite 45 mm Dimension 30x45mm Farbe steingrau; RAL 7030 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Höhe 30 mm Länge 17 mm Maß a 45 mm Maß b 30 mm Maß H 45 mm Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HE30045GR / 6158803 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung WDK HE30045GR / 6158803 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HE30045GR / 6158803 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf