Endstück, für Kanal Typ WDK 20035
Art.Nr. 6158781 | EAN 4012196643158
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungEndstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung links/rechts Befestigungsart aufrastbar Breite 35 mm Dimension 20x35mm Farbe steingrau; RAL 7030 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Höhe 20 mm Länge 17 mm Maß a 35 mm Maß b 20 mm Maß H 35 mm Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HE20035GR / 6158781 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung WDK HE20035GR / 6158781 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HE20035GR / 6158781 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf