Endstück, für Kanal Typ WDK 30030

Art.Nr. 6158765 | EAN 4012196584178

30 mm
30 mm
30 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und am Bodenpilz gehalten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
Breite 30 mm
Dimension 30x30mm
Farbe steingrau; RAL 7030
Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Höhe 30 mm
Länge 17 mm
Maß a 30 mm
Maß b 30 mm
Maß H 30 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Maß b Maß H Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HE30030GR 30 mm 30 mm 30 mm steingrau; RAL 7030 6158765
10 Stück 4,85 € Preis / 1 Stück
WDK HE30030CW 30 mm 30 mm 30 mm cremeweiß; RAL 9001 6162576
10 Stück 4,85 € Preis / 1 Stück
WDK HE30030LGR 30 mm 30 mm 30 mm lichtgrau; RAL 7035 6183697
10 Stück 4,85 € Preis / 1 Stück
WDK HE30030RW 30 mm 30 mm 30 mm reinweiß; RAL 9010 6193188
10 Stück 4,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDK HE30030GR / 6158765 , 0.13MB , pdf
Download

WDK HE30030GR / 6158765
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C