Endstück, für Kanal Typ WDK 25025
Art.Nr. 6158730 | EAN 4012196434657
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung links/rechts Befestigungsart aufrastbar Breite 25 mm Dimension 25x25mm Farbe steingrau; RAL 7030 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Höhe 25 mm Länge 17 mm Maß a 25 mm Maß b 25 mm Maß H 25 mm Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HE25025GR / 6158730 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung WDK HE25025GR / 6158730 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HE25025GR / 6158730 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf