Oberteilklammer, Rangierkanal
Typ RK-K1117
|Art.Nr. 6156207
|EAN 4012196543199



Art.Nr. / Typ
6156207 / RK-K1117
kl. VKE: 2 Stück
2Stück
Stück
Beschreibung
Oberteilklammer zur Befestigung der Oberteile des Rangierkanals. Diese werden benötigt, um ein Durchhängen der Oberteile zu verhindern.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 166 mm |
| Höhe | 120 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | nein |
| Selbstverlöschend | nein |
| Mit Potentialausgleich | nein |
| Dimension | 166x120mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3506 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
RK-K1117
6156207
RK-K1117
Art.Nr.
6156207