Startseite

Flexkanal

Art.Nr. 6154930 | EAN 4012196277995

Art.Nr. / Typ
Länge
1000 mm

kl. VKE: 1 m

Beschreibung

Der Flexkanal führt Kabel geordnet und geschützt zum Schreibtisch. Er verbindet die Deskbox mit dem Brüstungskanal oder der Bodenanschlussbox. Ausgezogen ist der Flexkanal 1000 mm lang, 60 mm breit und 20 mm hoch.

Der Kanal besteht aus 2 Kammern, Kapazität pro Kammer:
2 Kabel mit 8,5 mm Durchmesser oder 3 Kabel mit 7,5 mm Durchmesser oder 4 Kabel mit 7,0 mm Durchmesser oder 5 Kabel mit 6,0 mm Durchmesser
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Dimension1000mm
Farbeschwarzgrau; RAL 7021

Abmessungen

Länge1000 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

FLK-2K LGR
Art.Nr.
6154922
Länge
1000 mm
FLK-2K SWGR
Art.Nr.
6154930
Länge
1000 mm