Endstück, für Kanal Typ WDK 10030
Art.Nr. 6154522 | EAN 4012196491353
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung links/rechts Befestigungsart aufrastbar Dimension 10x30mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 32 mm Höhe 10 mm Länge 11 mm Maß a 32 mm Maß b 11 mm Maß H 30 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HE10030RW / 6154522 , 0.30MB , pdfKonformitätserklärung WDK HE10030RW / 6154522 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HE10030RW / 6154522 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf