Endstück, für Kanal Typ WDK 10020

Art.Nr. 6154514 | EAN 4012196491834

22 mm
11 mm
20 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
Breite 22 mm
Dimension 10x20mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Höhe 10 mm
Länge 11 mm
Maß a 22 mm
Maß b 11 mm
Maß H 20 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Maß b Maß H Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HE10020CW 22 mm 11 mm 20 mm cremeweiß; RAL 9001 6153593
10 Stück 1,95 € Preis / 1 Stück
WDK HE10020RW 22 mm 11 mm 20 mm reinweiß; RAL 9010 6154514
10 Stück 1,95 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDK HE10020RW / 6154514 , 0.13MB , pdf
Download

Download

WDK HE10020RW / 6154514
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C