Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 10020
Art.Nr. 6154417 | EAN 4012196492015
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAußeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Haubenformteil Befestigungsart aufrastbar Breite 20 mm Dimension 10x20mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein für Kanal-Abmessung 10 x 20 Halogenfrei nein Höhe 10 mm Kanaltiefe 10 mm Länge 30 mm Maß a 30 mm Maß H 20 mm Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HA10020RW / 6154417 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung WDK HA10020RW / 6154417 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HA10020RW / 6154417 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf