Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 20050

Art.Nr. 6154360 | EAN 4012196974542

6154360 / WDK HI20050RW
45 mm
50 mm
20 mm
45 mm
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
Breite 50 mm
Dimension 20x50mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Höhe 20 mm
Länge 45 mm
Maß a 45 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Maß a Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HI20050RW 45 mm 50 mm 20 mm 45 mm reinweiß; RAL 9010 6154360
4 Stück 7,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

WDK HI20050RW / 6154360
Download