Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 10020

Art.Nr. 6154328 | EAN 4012196492077

6154328 / WDK HI10020RW
30 mm
20 mm
10 mm
30 mm
reinweiß; RAL 9010
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
Breite 20 mm
Dimension 10x20mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Höhe 10 mm
Länge 30 mm
Maß a 30 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Maß a Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HI10020RW 30 mm 20 mm 10 mm 30 mm reinweiß; RAL 9010 6154328
4 Stück 2,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDK HI10020RW / 6154328 , 0.13MB , pdf
Download

WDK HI10020RW / 6154328
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C