Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 20050
Art.Nr. 6154255 | EAN 4012196493333
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Haubenformteil Befestigungsart aufrastbar Dimension 20x50mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein für Kanal-Abmessung 20 x 50 Halogenfrei nein Kanaltiefe 20 mm Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 50 mm Höhe 20 mm Länge 73 mm Maß a 73 mm Maß H 50 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HF20050RW / 6154255 , 0.31MB , pdfKonformitätserklärung WDK HF20050RW / 6154255 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HF20050RW / 6154255 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf