Stoßstellenabdeckung, für Kanal Typ WDK 10020

Art.Nr. 6154026 | EAN 4012196492138

6154026 / WDK HS10020RW
reinweiß; RAL 9010
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Stoßstellenabdeckung zur einwandfreien Verbindung der Kanalsegmente.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Kanalschnittkaschierung
Befestigungsart aufrastbar
Breite 22 mm
Dimension 10x20mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Form symmetrisch
für Kanal-Abmessung 10x20
Halogenfrei nein
Höhe 10 mm
Kanaltiefe 10 mm
Länge 14 mm
Maß a 22 mm
Maß b 14 mm
Maß H 20 mm
Oberteilbreite 14 mm
Schutzart IP30
Schutzgrad IK-Code IK04
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HS10020RW reinweiß; RAL 9010 6154026
10 Stück 1,95 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDK HS10020RW / 6154026 , 0.13MB , pdf
Download

WDK HS10020RW / 6154026
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C