Endstück, für Kanal Typ WDK 10030

Art.Nr. 6153607 | EAN 4012196100453

32 mm
11 mm
30 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
Breite 32 mm
Dimension 10x30mm
Farbe cremeweiß; RAL 9001
Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Höhe 10 mm
Länge 11 mm
Maß a 32 mm
Maß b 11 mm
Maß H 30 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Maß b Maß H Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HE10030CW 32 mm 11 mm 30 mm cremeweiß; RAL 9001 6153607
10 Stück 2,00 € Preis / 1 Stück
WDK HE10030RW 32 mm 11 mm 30 mm reinweiß; RAL 9010 6154522
10 Stück 2,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDK HE10030CW / 6153607 , 0.16MB , pdf
Download

WDK HE10030CW / 6153607
Download