Endstück, für Kanal Typ WDK 10020
Art.Nr. 6153593 | EAN 4012196100392
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungEndstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung links/rechts Befestigungsart aufrastbar Breite 22 mm Dimension 10x20mm Farbe cremeweiß; RAL 9001 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Höhe 10 mm Länge 11 mm Maß a 22 mm Maß b 11 mm Maß H 20 mm Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HE10020CW / 6153593 , 0.17MB , pdfEU-Konformitätserklärung WDK HE10020CW / 6153593 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HE10020CW / 6153593 , 0.14MB , pdf